text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

motorni sistemi za pozicioniranje

Vnosi/stran
12 of 12 entries
  • Vnosi/stran
    12 of 12 entries

    Najpogosteje kupljeno

    Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

    Električne pozicionirne mize



    Električne pozicionirne mize so vsestranski linearni sistemi, idealni kot potovalni in pozicionirni moduli. Pozicionirne mize ali pozicionirne vrtljive mize poskrbijo, da je mogoče sestavne dele, končna stikala, senzorje, prijemala in omejevalnike pozicionirati do stotinke milimetra natančno. Električne pozicionirne mize norelem nudijo uporabniku široko paleto oblikovalskih rešitev za naloge vodenja in pozicioniranja. Področja uporabe so obdelovalni centri v sistemih za rokovanje, v obdelovalnih strojih ali v merilnih napravah.



    Kljub motorju so električne pozicionirne mize tihe in zahtevajo malo vzdrževanja ter so priljubljena alternativa ročnim različicam, ki jih ponuja tudi norelem. Moduli za motorizirane naloge postavljanja in pozicioniranja so primerni za hitrosti vožnje do 1,2 m/min. in predmete do 10 kg teže. Radialna zračnost manj kot 0,02 mm in povratna zračnost pod 0,04 mm sta dokaz, da električne pozicionirne mize v praksi delujejo zelo natančno.



    Kratka različica je na voljo v velikosti 8, dolga pa v velikosti 12. Električno pozicionirno mizo lahko naročite s koračnim motorjem in kot varianto s koračnim motorjem in regulatorjem za pozicioniranje. Različica s koračnim motorjem in regulatorjem za pozicioniranje vsebuje uporabniku prijazno programsko opremo, ki jo lahko prenesete brezplačno.



    Pozor: Pozicionirne vrtljive mize so na voljo samo v velikosti 12 s koaksialnim pogonom.



    Na splošno so vsi pogonski moduli izdelani iz visokokakovostnih materialov in komponent. Drsne puše in matice vretena so izdelane iz visoko zmogljive plastike. Zaradi tega so pozicionirne mize izjemno robustne in trpežne za uporabo. To v praksi zagotavlja brezhibno neprekinjeno delovanje enot, tudi pri 100-odstotnem delovnem ciklu. Pogonski elementi, kot so vretena ali grede, so vsi izdelani iz nerjavečega jekla, ohišje pa iz anodiziranega aluminija.



    Za lažje delo oblikovalca in razvijalca so pozicionirne mize na motorni pogon združljive z vsemi drugimi komponentami enake velikosti (tipični modularni sistem norelem). To omogoča visoko stopnjo prilagodljivosti za končno implementacijo rešitev, specifičnih za stranko. Večosne sisteme, vključno s pritrditvijo senzorjev končnega položaja, je mogoče enostavno implementirati. Ponudbo dopolnjujejo številni dodatki, kot so približevalna stikala in ustrezni držalci senzorjev.