text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik
2 Zadetkov

Opis

Material
Okov je iz medenine.
Cevne libele so iz stekla.
Version
Ponikljan in poliran do visokega sijaja. Oblika B je črno eloksirana.
Note
Libele se uporabljajo kot instrumenti s sredinsko ničlo ali za preverjanje vodoravnega položaja, npr. pri vodnih tehtnicah, merilnikih nagiba, merilnih instrumentih in v strojegradnji.
Cevne libele je mogoče pritrditi s pomočjo dveh vrtin.
- oblika A: eno kontrolno okence
- oblika B: tri kontrolna okenca
- občutljivost v kotnih minutah na 2 mm poti mehurčka
- polnilo zeleno
Temperature range
‒35 °C do +55 °C

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici