text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

dvižni stebri

Vnosi/stran
3 of 3 entries
  • Vnosi/stran
    3 of 3 entries

    Najpogosteje kupljeno

    Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

    Dvižni steber, krmilnik in ročno stikalo



    Želite kupiti električni dvižni steber? Sistemi dvižnih stebrov norelem obsegajo sam dvižni steber, krmilnik za dvižne stebre in ročno stikalo za dvižne stebre.



    Električni dvižni steber je namenjen za prestavljanje višine predmetov s pomočjo motorja in istočasno omogoča stabilno vodenje. Tako je mogoče spodbujati ergonomijo – tako pri posameznih delovnih mestih kot tudi pri kompleksnih strojih in napravah.



    V aluminijastem dvižnem stebru norelem na električni pogon je tehnika že v celoti integrirana. Rešitve ne potrebujejo vzdrževanja in jih je mogoče po načelu priključitve in takojšnje uporabe preprosto in hitro dati v uporabo ter jih intuitivno uporabljati.



    Ponudba izdelkov norelem obsega različne izdelke oz. izvedbe dvižnih stebrov z naslednjimi lastnostmi:





    • hod do 500 mm,

    • najv. hitrost do 8 mm/s,

    • možnost sinhronega pomikanja dveh dvižnih stebrov,

    • primernost za vlečne in tlačne obremenitve ter

    • samodejna zapora tudi pri maks. obremenitvi.




    Dodatna oprema: Krmilnik, povezovalni kabel, ročno stikalo, omrežni priključni kabel in montažna plošča

       



    Krmilnik za dvižni steber



    S pomočjo krmilnika je mogoče upravljati največ dva dvižna stebra in med seboj povezati največ dva krmilnika. Tako je mogoče istočasno in vzporedno premikati štiri dvižne stebre.

      



    Prednosti pri krmiljenju dvižnega stebra:





    • Krmilnik za dvižni steber nudi dinamični izračun časa vklopa in serijsko zaščito pred preobremenitvijo.

    • Integrirano prepoznavanje trčenja (SPP – Smart Product Protection) optimizira procesno varnost dvižnega stebra.

    • Za vizualni prikaz stanj dvižnih stebrov poskrbijo LED-prikazi.




      

    Ročno stikalo za dvižni steber



    Krmiljenje dvižnega stebra poteka s posebnim ročnim stikalom, ki ima naslednje lastnosti oz. funkcije:





    • LCD-prikazovalnik in šest funkcijskih tipk

    • intuitivno upravljanje krmilnika dvižnega stebra

    • shranjevanje položajev električnega dvižnega stebra

    • preprosto menjavanje uporabnikov dvižnega stebra

    • možne električne spremembe krmilnika dvižnega stebra