text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse: Aluminium.
Endkappen: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt.
Steckdoseneinsätze: Kunststoff PA.
USB-Steckdosen: Kunststoff ABS.
Schalter: Kunststoff ABS/PA.
Ausführung
Gehäuse: Naturfarben eloxiert (ESD-Ausführung schwarz eloxiert).
Endkappen: schwarz.
Steckdoseneinsätze: schwarz.
USB-Steckdosen: schwarz.
Schalter: blau, beleuchtbar (ESD-Ausführung orange, beleuchtbar).
Hinweis
Steckdosenleisten in robuster Industriequalität für die Stromversorgung am Arbeitsplatz. Die Steckdosen sind in einem Aluminiumprofil mit rückseitiger Nut 8 Typ I eingefasst. Über die Nut ist eine Befestigung an Profilnuten und auf Flächenelementen mit den separat erhältlichen Zubehörteilen möglich.

Die Steckdosenleisten verfügen über einen Stromeingang und einen Stromausgang. Dieser ist jeweils stirnseitig in den Endkappen integriert und je nach Ausführung über einen beleuchteten Ein/Aus Schalter schaltbar. Der Anschluss an die Stromversorgung erfolgt über das separat erhältliche Netzkabel. Mit einer Verbindungskupplung oder einem Verbindungskabel können mehrere Steckdosenleisten direkt oder mit Abstand untereinander verbunden werden (Verkettung von max. 6 Steckdosenleisten, Leitungslänge max. 8 m für Netz- und Verbindungskabel. Anschlussleistung max. 3500 Watt). Am Stromausgang können weitere Steckdosenleisten oder LED-Leuchten angeschlossen werden.

Die Steckdosenleiste ist auch mit einem Modul mit zwei USB-Steckdosen verfügbar. Über die USB-Ladebuchsen mit SMART-IC können Tablets, Mobiltelefone und andere mobile Geräte betrieben und geladen werden.
Temperaturbereich
0 °C bis +40 °C.
Zeichnungshinweis
1) Eingangsseite
Zubehör
80161 Netzkabel.
80161-05 Verbindungskabel.
80161-10 Verbindungskupplungen.
80161-49 Abdeckkappen.
07075-01 Nutenstein Direktverbinder.
07075-02 Nutenstein Profilverbinder.
10242-01 Winkel Stahl.
10905 Verbinderplatten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Oft zusammen gekauft