text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Produktübersicht

140.000 NORMTEILE FÜR DIE INDUSTRIE

Mit über 140.000 Norm- und Bedienteilen bietet norelem eine umfassende Auswahl für die industrielle Fertigung. Unsere Produkte reichen von Standardkomponenten bis hin zu spezifizierten Bedienteilen und ermöglichen es Ihnen, maßgeschneiderte, präzise und zuverlässige Lösungen für Ihre Anwendungen zu finden. Egal, ob im Maschinenbau, der Automatisierungstechnik oder in Sonderprojekten – bei norelem erhalten Sie die idealen Bauteile für höchste Ansprüche.

Stillstand ist mit uns nicht drin. Stetig erweitern wir unser Sortiment mit zahlreichen Produktneuheiten, um für Ihre Konstruktionslösungen in allen Bereichen variabel aufgestellt zu sein!

Unsere Sortimentsstruktur ist übersichtlich nach Anwendungsbereichen und Konstruktionsschritten gegliedert.

Flexibles Normteilesystem | norelem fixiert

Der Bereich "norelem fixiert" steht für hochwertige Normteile, die Konstruktionen im Maschinen- und Anlagenbau einfacher, schneller und effizienter machen. Alle Bauteile sind genormt – in Maßen, Materialien und Toleranzen – und lassen sich flexibel kombinieren.

Montagesystem | norelem montiert

Der Themenbereich "norelem montiert" bündelt Komponenten, die in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz kommen: von Aluminiumprofilen und Montageelementen bis hin zu Pneumatikzylindern.

Die Bauteile zeichnen sich durch einfache Handhabung, hohe Flexibilität und breite Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Maschinenbau und Automatisierung aus.

Systeme und Komponenten für den Maschinen-und Anlagenbau | norelem bewegt

"norelem bewegt" – Komponenten für die Bewegungs- und Führungstechnik. Ob Antriebe, Kupplungen, Gelenke oder Übertragungselemente – hier dreht sich alles um dynamische Anwendungen und präzise Bewegungsabläufe.

Elemente zum Messen und Prüfen | norelem prüft

"norelem prüft" – Lösungen für präzises Messen und Prüfen im Maschinen- und Anlagenbau. Ob temporär oder dauerhaft – die Komponenten ermöglichen flexible Messaufbauten mit hoher Genauigkeit.

Förder- und Bewegungstechnik | norelem transportiert

Der Themenbereich "norelem transportiert" beinhaltet die Bauteile und Elemente aus dem Anwendungsbereich Förder- und Bewegungstechnik. Aufgeteilt in die Produktgruppen Räder & Rollen, Kugelrollen und Kleinförderbänder, enthält das Sortiment grundlegende Komponenten, um Transport und Beweglichkeit von Einrichtungs- und Werkobjekten in allen industriellen und gewerblichen Bereichen zu ermöglichen.

Spanntechnik | norelem spannt

Zur exakten Positionierung und Fixierung von Werkstücken während der Fertigung bietet das Sortiment von "norelem spannt" zuverlässige Spanntechnik. Eingesetzt in Bereichen wie Maschinenbau, Automobilindustrie und Konsumgüterproduktion sorgen die Komponenten für gleichbleibende Präzision, hohe Wiederholgenauigkeit und reduzierte Rüstzeiten – ein klarer Effizienzgewinn für industrielle Prozesse.

Elektromechanik| norelem steuert

Der Themenbereich "norelem steuert" beinhaltet die norelem Komponenten zum Aufbau elektromechanischer Steuerungs- und Bedienvorrichtungen im Anlagen- und Maschinenbau.

Technisches Zubehör und Ausrüstung für das Produktionsumfeld | norelem technoshop

Der "norelem technoshop" bietet technisches Zubehör und Ausrüstung für den Einsatz im Produktionsumfeld – speziell für die Reinigung, Instandhaltung, den Schutz sowie die Kennzeichnung von Anlagenkomponenten, Produkten und Bauteilen. 

Zollartikel | norelem inch

"norelem inch" bietet eine Auswahl an Bauteilen in Zoll-Abmessung und ergänzt damit das Standardsortiment. Viele gängige Komponenten sind bereits verfügbar und entsprechen den hohen Qualitäts- und Fertigungsstandards von norelem.