text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Self-aligning pads

Einträge / Seite
12 von 12 Einträgen
  • Einträge / Seite
    12 von 12 Einträgen

    Andere Kunden kauften auch

    Pendelauflagen von norelem

      

    Pendelauflagen sind wichtige Komponenten in verschiedenen Anwendungen, bei denen es auf die Reduzierung von Vibrationen und die Bewegungskontrolle ankommt. Norelem bietet eine breite Palette von Pendelauflagen an, die sich durch unterschiedliche Ausführungen und Materialien auszeichnen, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

       

    Übersicht

      

    Die verschiedenen Ausführungen der norelem Pendelauflage

    Unsere Pendelauflagen sind in verschiedenen Gewindegrößen, Aufnahmeflächen und mit unterschiedlichen Außendurchmessern erhältlich. Sie können zwischen geriffelten, perlenartigen, glatten und rauen Auflageflächen wählen.

    Die Gewindegrößen reichen dabei von M3 über M4, M5, M6, M8, M10; M12, M16, M20 bis hin zu M24.

    norelem bietet Auflagen in verschiedenen Ausführungen an. Darunter Pendelauflagen mit O-Ring oder Neigungswinkel, verstellbare oder selbsttätig rückschwenkende Pendelauflagen. Die Vielfalt ermöglicht es Ihnen, die richtige Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.

    Die Verwendung von O-Ringen in Pendelauflagen hilft dabei, Bewegungen und Schwingungen effektiv zu absorbieren und zu minimieren. Des Weiteren hält der O-Ring die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.

    Pendelauflagen mit Neigungswinkeln können eingestellt werden, um eine präzise Ausrichtung und Positionierung zu ermöglichen. Im norelem Sortiment befinden sich Auflagen mit einem Neigungswinkel von 12°, 14° und 20°.

       

    Pendelauflagen mit abgeflachter Kugel

    Pendelauflagen mit abgeflachter Kugel sind eine spezielle Art von Pendelauflagen. Sie weißen eine besondere Form des Kugelgelenks bzw. des Kugellagers auf. Statt einer vollständig, runden Kugel haben sie eine Kugel mit einer abgeflachten Oberfläche. Diese ist in einem speziellen Ausschnitt oder Sitz im Gehäuse der Pendelauflage platziert.

    Pendelauflagen mit abgeflachter Kugel werden oft in Anwendungen verwendet, bei denen eine begrenzte, gezielte Bewegungsfreiheit in einer bestimmten Richtung erforderlich ist, während in anderen Richtungen eine stabile Position beibehalten wird.

        

    Materialien der norelem Pendelauflagen

    In Bezug auf Materialien bietet norelem Pendelauflagen aus einer Vielzahl von hochwertigen Werkstoffen, darunter Edelstahl, Stahl und Vergütungsstahl. Die Materialvielfalt gewährleistet, dass die Auflagen den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung gerecht werden und eine hohe Haltbarkeit sowie Leistung bieten.

    Pendelauflagen aus Stahl sind widerstandsfähig. Die Härte des Stahls eignet sich hervorragend beim Einsatz von tragenden Konstruktionen.

    Edelstahl Pendelauflagen sind im Gegensatz zu den Auflagen aus Stahl korrosions- und temperaturbeständig. Sie zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Leitfähigkeit aus.

    Vergütungsstahl weist ebenfalls eine hohe Festigkeit auf. Mit steigender Temperatur wird die Festigkeit des Vergütungsstahls jedoch niedriger, deshalb eignen sich die Auflagen aus Vergütungsstahl nicht zum Einsatz bei hohen Temperaturen.

      

    Was ist eine Pendelauflage?

       

    Eine Pendelauflage ist eine spezielle Vorrichtung, die in verschiedenen Anwendungen verwendet wird, um Bewegungen und Vibrationen zu isolieren und zu kontrollieren. Die Pendelauflage gleicht unebene bzw. nicht parallele Flächen aus. Die Vorrichtung wird meist als Anschlag, Auflage oder Druckstück verwendet. Darüber hinaus eignet sie sich für den Einbau in Spannelemente.

    Eine Pendelauflage besteht aus einem Gehäuse, das ein bewegliches Element enthält, welches die Schwingungen aufnimmt und abdämpft. Sie ist vielseitig einsetzbar und findet Anwendung in zahlreichen Branchen und Situationen. Die Einsatzmöglichkeiten für Pendelauflagen in der Industrie sind vielfältig – sei es als Zwischenelement bei automatischen Werkstücken oder zur Bearbeitung von Gussteilen. Sie können verwendet werden, um Objekte zu klemmen, zu spannen oder zu stützen, selbst wenn deren Oberflächen nicht parallel zueinander verlaufen.

       

    Wie funktioniert eine Pendelauflage?

    Die Funktionsweise einer Pendelauflage beruht auf dem Prinzip der Bewegungsabsorption. Wenn eine Schwingung oder Bewegung auf die Pendelauflage einwirkt, bewegt sich das innere Element innerhalb des Gehäuses und absorbiert die kinetische Energie. Dies führt dazu, dass die Schwingung oder Bewegung gedämpft wird, wodurch sie nicht auf die umgebende Struktur übertragen wird.

           

    Besonderheiten einer verstellbaren Pendelauflage

    Verstellbare Pendelauflagen bieten eine zusätzliche Dimension der Anpassung und Kontrolle. Sie ermöglichen es, eine präzise Ausrichtung und Positionierung zu erreichen. Dies ist besonders nützlich in Anwendungen, in denen eine exakte Justierung erforderlich ist.

         

    Wann wird eine verstellbare Pendelauflage genutzt?

    Verstellbare Pendelauflagen finden Verwendung, wenn eine präzise Ausrichtung oder Neigung erforderlich ist, um eine optimale Leistung zu erzielen. Diese verstellbaren Lösungen bieten Flexibilität und ermöglichen es den Anwendern, ihre Systeme an spezifische Anforderungen anzupassen.

    Kein Wunder also, dass sie in nahezu allen Bereichen zu finden sind. Darunter der Maschinenbau, das Bauwesen, der Brückenbau sowie beim Schallschutz.

        

    Welche verstellbaren Pendelauflagen gibt es?

    Neben der klassischen verstellbaren Pendelauflage beinhaltet das Sortiment von norelem verstellbare Pendelauflagen mit O-Ring. Darunter befinden sich folgende Produkte:

        

    norelem als Ihr kompetenter Ansprechpartner

    Sie haben Fragen zu unseren vielfältigen Produkten oder sind sich nicht sicher, welche Pendelauflage genau zu Ihrem Werkstück passt?
    Kontaktieren Sie uns gerne. Bei jeglichen Fragen stehen Ihnen unsere erfahrenen Teammitglieder zur Verfügung.