text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Azetal-Copolymer (POM).
Ausführung
Gelenkschlauch Farbe blau oder schwarz.
Zubehörteile Farbe orange.
Hinweis
Flexibler Gelenkschlauch zum Durchleiten oder Absaugen von Flüssigkeiten sowie zum Absaugen von Staub, Dampf und Rauch. Er lässt sich beliebig verlängern und verkürzen. Das Material ist resistent gegen die meisten Chemikalien und Lösungsmittel. Es ist nicht elektrisch leitend und somit auch für den Einsatz auf Erodiermaschinen geeignet.

Punktgenau einstellbar, vibrationsstabil, positionstreu, druckstabil. Beliebig kombinierbar mit Düsen, Verschraubungen, Abzweigungen, T-Stücken, Reduzierstücken, Verlängerungen usw.

Empfohlener Leitungsdruck:
Größe 1/4” 2-3,5 bar
Größe 1/2” 1,4-2 bar
Größe 3/4” 0,7-1,4 bar

Durchflussmenge:
Größe 1/4” 950 l/h.
Größe 1/2” 1800 l/h.
Größe 3/4” 4300 l/h.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch