Beschreibung
Werkstoff
Elektrisch leitfähiges Azetal-Copolymer (POM).
Ausführung
Gelenkschlauch Farbe schwarz.
Zubehörteile Farbe schwarz.
Zubehörteile Farbe schwarz.
Temperaturbereich
maximaler Temperaturbereich 80 °C.
Der Schmelzpunkt liegt bei 165 °C.
Der Schmelzpunkt liegt bei 165 °C.
Hinweis
Flexibler Gelenkschlauch, zum Absaugen von Spänen, Rauch, Schmiernebel, Dampf, Gasen und anderen Medien, der an ein zentrales Absaugsystem oder einen Industriesauger angeschlossen werden kann. Er lässt sich beliebig verlängern und verkürzen. Freie Überhänge bis 100 cm sind ohne Abstützung möglich, 360°-Schleifen können mit einem Radius von 150 mm geformt werden. Punktgenau einstellbar, vibrationsstabil, positionstreu. Beliebig kombinierbar mit Düsen und Zubehörteilen.
Beständig gegen: Säuren unter 65 °C, Alkohole, aromatische Lösungsmittel, Benzin, Fett, Kohlenwasserstoffe, Öle, Salzlösungen.
Nicht beständig gegen: Chlor, Aceton, chlorierte Lösungsmittel, Basen stark, Ethylacetat, Wasser heißer als 65 °C.
Antistatische und elektrische Eigenschaften:
spezifischer Oberflächenwiderstand: 1.000 E3 Ω
spezifischer Durchgangswiderstand: < 6.000 E2 Ω
Beständig gegen: Säuren unter 65 °C, Alkohole, aromatische Lösungsmittel, Benzin, Fett, Kohlenwasserstoffe, Öle, Salzlösungen.
Nicht beständig gegen: Chlor, Aceton, chlorierte Lösungsmittel, Basen stark, Ethylacetat, Wasser heißer als 65 °C.
Antistatische und elektrische Eigenschaften:
spezifischer Oberflächenwiderstand: 1.000 E3 Ω
spezifischer Durchgangswiderstand: < 6.000 E2 Ω
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen