Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Spannhebel flach mit Außengewinde, 0 Grad, inch
ab
18,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spannhebel flach mit Außengewinde, 15 Grad, inch
ab
20,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Bei den Zollartikeln ist Form X in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Maße ”H1” und ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753