{"product":{"productId":"agid.34633","price":7.87,"name":"Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl - inch"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, seidenmatt - inch
ab
8,19 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, strukturmatt - inch
ab
8,19 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, blank - inch
ab
7,87 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, hochglanzverchromt - inch
ab
10,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank.
Hinweis
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753