{"product":{"productId":"agid.23037","price":4.56,"name":"Klemmhebel Kunststoff, mit Außengewinde und Zahnring aus Zink, Gewindeeinsatz Stahl brüniert, inch"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Stahlteile brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Stahlteile brüniert.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.