text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Hauptkomponente aus Polypropylen (PP).
Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer.
Gewindebuchsen aus Messing.
Ausführung
Hauptkomponente schwarz.
Weichkomponente schwarz, orange, gelb, rot, grün, blau, grau.
Gewindebuchsen verzinkt.
Hinweis
Sehr guter Trage- und Greifkomfort durch weiche Griffinnenfläche.
Montage
Von der Rückseite.
Auf Anfrage
Hauptkomponente grau mit weiteren Farbkombinationen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch