{"product":{"productId":"agid.32188","price":6.35,"name":"Exzenterhebel Kunststoff mit Innen- und Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl - inch"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griffhebel aus Kunststoff PA 6.6 glasfaserverstärkt.
Druckscheibe aus Hochleistungsthermoplast, kohlefaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube blau passiviert oder Edelstahl blank.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube blau passiviert oder Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Exzenterhebel Kunststoff mit Innengewinde, Kunststoffdruckscheibe, inch
ab
6,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Exzenterhebel Kunststoff mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl, inch
ab
6,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Exzenterhebel hat eine technisch optimierte Druckscheibe aus Kunststoff.
Die Druckscheibe besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff, dieser garantiert eine sehr gute Verschleiß- und Kriechfestigkeit.
Die Druckscheibe besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff, dieser garantiert eine sehr gute Verschleiß- und Kriechfestigkeit.
Werkstoff
Griffhebel aus Kunststoff PA 6.6 glasfaserverstärkt.
Druckscheibe aus Hochleistungsthermoplast, kohlefaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube blau passiviert oder Edelstahl blank.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Zubehör
Bei leicht gekrümmten Auflageflächen kann optional eine Scheibe aus Edelstahl 04234 mitbestellt werden.
Diese kann als Unterlegscheibe zwischen Druckscheibe und Auflagefläche eingebaut werden.
Diese kann als Unterlegscheibe zwischen Druckscheibe und Auflagefläche eingebaut werden.