{"product":{"productId":"agid.18355","price":1.19,"name":"FLACHSCHMIERNIPPEL GERADE DIN3404D=M10X1, D1=16, SECHSKANT SW=17, STAHLVERZINKT"},"currency":"EUR"}
Flachschmiernippel
gerade
Stahl
verzinkt
- Ideal für Schmierstellen mit einem großen Schmierstoffraum
- Stabile Bauform
- Stahl oder Edelstahl.
- Geeignet für Schmierstellen, die einen großen Schmierstoffraum benötigen
- Geeignet für Maschinen mit hoher äußeren Beanspruchung
Verkaufseinheit
1,19 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flachschmiernippel
Ausführung 1
gerade
Ausführung 2
Sechskant
DIN
DIN 3404
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
D=Gewinde
M10X1
L1=Gewindelänge
6
L=Länge
17
D1
16
SW
17
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Flachschmiernippel eignen sich besonders für Schmierstellen, die einen großen Schmierstoffraum benötigen, da sie durch ihre Bauart einen hohen Schmierstoffdurchlass gewährleisten. Durch die stabile Bauform werden Flachschmiernippel bevorzugt an Maschinen mit hoher äußerer Beanspruchung eingesetzt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.