text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Federstahl 1.1274 (Dicke 0,005 Edelstahl 1.4301).

Ausführung
federhart, kalt gewalzt.
Hinweis
Die Präzisions-Lehrenbänder werden in der praktischen Spenderdose geliefert. Sie eignen sich u.a. zum Justieren, Ausrichten und Unterlegen von Werkzeugen, Werkstücken, Formen usw., außerdem zum Prüfen von Passungen, zum Kontrollieren und Einstellen von Führungen, Druckwalzen, Profilschablonen und zahllose andere Anwendungsbereiche.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch