text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Körper ABS. Reiniger Vliesbesatz.
Hinweis
Zur schonenden und effizienten Reinigung von zylindrischen Werkzeugaufnahmen und Bohrungen aller Art.
Anwendung
1. Entspannen des Reinigers durch Drücken des Daumenstücks = Ø-Reduktion. 2. Spannen des Reinigers durch Loslassen des Daumenstücks, 360°-Drehung, zurückziehen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch