text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Lineareinheit
Ausführung 1
mit Kugellagerung
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
B=Durchmesser
40
L=Länge
500
Typ E=Außendurchmesser
40
D1
12 h8
F
1000
Fx 500
1000
Hub S
307
I
4,58
Iy
4,58
Iz
5,24
J
39
L1
38
L2
77
M
28
Mx Nm
14
My Nm
40
Mz Nm
40
P1 Passfeder DIN 6885
4 x 4 x 32
RoHS
true
Spindel
Tr 20x4
Spindel mit Kugellager [Nm]
0,50
Spindelsteigung in mm
4
UNSPSC Code
31171503
V1
M6x10

Beschreibung

Werkstoff

Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301.

Trapezgewindespindel, Rechtsgewinde, gerollt, Edelstahl 1.4301.

Hinweis
Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend.

Hub S = Länge L – (2 x L2 + J).
Auf Anfrage
Linksgewinde, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder.
Funktionsprinzip
Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Zubehör
- Führungen Edelstahl 29120, 29130, 29135
- Klemmstücke des Rohrverbindungssystems
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch