text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Thermoplast.

Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4301.

Ausführung
schwarz.
Schrauben und Muttern blank.
Hinweis
Die Klemmung des Rundrohrs erfolgt durch zwei Schrauben. Der Rohrverbinder ist passend zu den Stellfüßen mit M16-Gewinde.

Die zweibeinigen Rohrverbinder mit Querverbinder können zur weiteren Stabilisierung des Fördersystems verwendet werden.

Passende Stahlrohre nach DIN EN 10220.

Form A: Rohrverbinder zweibeinig mit 180° Winkel.
Form B: Rohrverbinder zweibeinig mit 120° Winkel.
Auf Anfrage
Schrauben und Muttern aus verzinktem Stahl.
Weitere Materialien und Farben.

Andere Kunden kauften auch