{"product":{"productId":"agid.35272","price":12.96,"name":"Teller für Stellfüße aus Stahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gelb lackiert oder schwarz phosphatiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gelb lackiert oder schwarz phosphatiert.
Hinweis
Stellfüße werden aus einem Teller und einer Hohlschraube zusammengestellt.
Die passende Hohlschraube ist anhand des Innendurchmessers D1 zu wählen.
Die maximale statische Belastbarkeit kann bei den Hohlschrauben entnommen werden.
Die passende Hohlschraube ist anhand des Innendurchmessers D1 zu wählen.
Die maximale statische Belastbarkeit kann bei den Hohlschrauben entnommen werden.
Auf Anfrage
Weitere Abmessungen.
Zubehör
Hohlschraube 27793-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.