{"product":{"productId":"agid.36339","price":5.41,"name":"Stellfüße Stahl oder Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Fußteller, Gewindespindel Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Gummiauflage (NBR) 80 Shore.
Gummiauflage (NBR) 80 Shore.
Ausführung
Fußteller und Gewindespindel Stahl, verzinkt.
Fußteller Edelstahl, poliert.
Gewindespindel Edelstahl, blank.
Gummiauflage aufvulkanisiert, schwarz.
Fußteller Edelstahl, poliert.
Gewindespindel Edelstahl, blank.
Gummiauflage aufvulkanisiert, schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form A
ab
5,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form B
ab
10,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form C
ab
9,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form D
ab
12,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Stellfüße Stahl oder Edelstahl Form E
ab
17,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Fußteller, Gewindespindel Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Gummiauflage (NBR) 80 Shore.
Gummiauflage (NBR) 80 Shore.
Ausführung
Fußteller und Gewindespindel Stahl, verzinkt.
Fußteller Edelstahl, poliert.
Gewindespindel Edelstahl, blank.
Gummiauflage aufvulkanisiert, schwarz.
Fußteller Edelstahl, poliert.
Gewindespindel Edelstahl, blank.
Gummiauflage aufvulkanisiert, schwarz.
Hinweis
Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl mit drehbar gelagerter Gewindespindel und Gummi-Aufstellfläche. Die massive Gummiauflage ist durch Aufvulkanisieren fest mit dem Blechteller verbunden. Die Gummiauflage hat eine ausgezeichnete Bodenhaftung. Sie wirkt körperschalldämmend und erschwert die Übertragung von Schwingungen und Stößen auf den Boden.
Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Bei Edelstahlfüßen ist ab der Spindelgröße M16 die Schlüsselweite als Zweikant ausgeführt.
Auslieferung mit passender Mutter.
Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Bei Edelstahlfüßen ist ab der Spindelgröße M16 die Schlüsselweite als Zweikant ausgeführt.
Auslieferung mit passender Mutter.
Auf Anfrage
Gewindespindel Edelstahl 1.4401.