{"product":{"productId":"agid.35067","price":11.47,"name":"STELLFUß, FORM:A M16X150, D=65,POLYAMID BLAU RAL5005, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Stellfuß
Polyamid
signalblau RAL 5005
- Zusätzlicher Schutz durch gebogene Unterlegscheibe
- Gummiauflage wirkt körperschalldämmend
- Einsatzgebiet: Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Verkaufseinheit
11,47 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stellfuß
Form
A
Material
Grundkörper
Polyamid
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
signalblau RAL 5005
Stahlschlüssel
1.4301
D1=Gewinde
M16
D=Tellerdurchmesser
65
H1=Gesamthöhe
189
H=Höhe
29
L=Gewindelänge
150
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
18
H2
39
SW
13
Beschreibung
Werkstoff
Fußteller Polyamid.
Gewindespindel Edelstahl.
Anti-Slip-Platte (NBR) 70 Shore.
Gewindespindel Edelstahl.
Anti-Slip-Platte (NBR) 70 Shore.
Ausführung
Fußteller blau RAL 5005.
Gewindespindel blank.
Anti-Slip-Platte schwarz.
Gewindespindel blank.
Anti-Slip-Platte schwarz.
Hinweis
Stellfüße aus Edelstahl mit Polyamid, optional mit Anti-Slip-Platte. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Auf Anfrage
Gewindespindel Edelstahl 1.4401.
Fußteller in schwarz.
Mit 30°-Neigung.
Zeichnungshinweis
Form A ohne Anti-Slip-Platte
Form B mit Anti-Slip-Platte
Form B mit Anti-Slip-Platte
Zubehör
Sechskantmuttern 07212.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.