text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Justierstopfen
Form
A
Ausführung 1
mit Filzgleitfläche
Ausführung 2
für Rundrohre
Material Grundkörper
Polyamid
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Gewinde
M22
D=Durchmesser
35
H=Höhe
5
L=Länge
29,3
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
3
D2
25
Form-Typ
rund
H1
5
H2
3
L1
60
Passend zu
Ø35x1,5-2
RoHS
true
SW
28
UNSPSC Code
31161518

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Polyamid.
Gleitfläche synthetischer Nadelfilz.
Ausführung
Grundkörper schwarz.
Hinweis
Das Justieren der Füße muss unbelastet erfolgen.
Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte, voll plan aufliegende Schraube.
Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet und nicht für dynamische Belastungen vorgesehen.

Die Lamellenform der Mutter kann geschlossen oder unterbrochen sein.
Anwendung
Anwendung finden die Justierstopfen in Stahlrohren, Rohr-Abdeckungen oder Aluminiumgrundgestellen in der Industrie, im Handwerk und Haushalt. Besonders geeignet für empfindliche und harte Böden wie Stein oder Laminat um Kratzer zu vermeiden.
Montage
Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch