{"product":{"productId":"agid.31551","price":11.48,"name":"GELENKKOPF DIN ISO 12240-1 MITSCHMIERNIPPEL M12X22, D=12RECHTSGEWINDE, AUTOM.STAHL VERZINKT,KOMP:BRONZE"},"currency":"EUR"}
Gelenkkopf
mit Schmiernippel
Automatenstahl
verzinkt
- Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet
- Nachschmierbar
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
Verkaufseinheit
11,48 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Schmiernippel
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Norm DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Material Grundkörper
Automatenstahl
Material Komponente
Bronze
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M12x1,75
D=Befestigungsbohrung
12
L=Gewindelänge
22
T1=Tragzahlen dynamisch (kN)
13,4
T2=Tragzahlen statisch (kN)
17
A
50
B
30
B1
6,5
D2
17,5
D3
22
D4
15,4
H
16
H1
12
K
22,225
L1
65
SW
19
α
13
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Größe (D) 5 - 12 Automatenstahl gedreht,
ab Größe (D) 14 Vergütungsstahl geschmiedet mit Schmiernippel.
Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert.
Lagerschale Bronze.
ab Größe (D) 14 Vergütungsstahl geschmiedet mit Schmiernippel.
Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert.
Lagerschale Bronze.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist nachschmierbar. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.