text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Gabelkopf
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Federklappbolzen
Ausführung 2
Rechtsgewinde
DIN
DIN 71752
Material Grundkörper
Automatenstahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
D2=Gewinde
M8
A
16
B
8
D1
8
D3
14
G
32
L1
58
L2
48
L3
12
L5
47
L6
19
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Gabelkopf und Bolzen Automatenstahl,
Federschenkel Federstahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch