{"product":{"productId":"agid.16078","price":69.82,"name":"GEHÄUSELAGEREINHEIT FLANSCHLAGER, MUCF,D=30, EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Gehäuselagereinheit
Flanschlager
Edelstahl
- Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager
- Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle
- Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz
- Wartungsfrei und korrosionsgeschützt
- Einbaufertig
Verkaufseinheit
69,82 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gehäuselagereinheit
Ausführung 1
Flanschlager
Ausführung 2
MUCF
Material Grundkörper
Edelstahl
BS=Befestigungsschraube(n)
M10
D=Innendurchmesser
30
E=Bohrungsabstand
83
GH=Gehäuse
F 206
LA=Lager
MUC 206
A1
15,9
A2
18
B
108
D3
12
L
40,2
L1
38,1
L2
31
L3
14
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl 1.4301.
Lager Edelstahl 1.4125.
Dichtung Gummi NBR.
Ausführung
blank.
Hinweis
Die Gehäuselagereinheit besteht aus einem abgedichteten einreihigen Kugellager mit balligem Außenring, welches in ein Gehäuse montiert ist. Aufgrund der balligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden. Die Lager sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch Gewindestifte am Innenring.
Bei normaler Anwendung sind die Gehäuselagereinheiten durch die eingebrachte Lebensdauerschmierung wartungsfrei. Sollten schwierige Umgebungsbedingungen eine Nachschmierung erforderlich machen, kann über den Schmiernippel nachträglich Schmierstoff eingebracht werden.
Alle Gehäusemaße sind Nennmaße, bei denen die üblichen Gusstoleranzen berücksichtigt werden müssen.
Bei normaler Anwendung sind die Gehäuselagereinheiten durch die eingebrachte Lebensdauerschmierung wartungsfrei. Sollten schwierige Umgebungsbedingungen eine Nachschmierung erforderlich machen, kann über den Schmiernippel nachträglich Schmierstoff eingebracht werden.
Alle Gehäusemaße sind Nennmaße, bei denen die üblichen Gusstoleranzen berücksichtigt werden müssen.
Temperaturbereich
-15 °C bis +100 °C.
Zeichnungshinweis
1) Kugellager
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.