{"product":{"productId":"agid.16529","price":20.38,"name":"AXIAL-RILLENKUGELLAGER FAG, EINSEITIGWIRKEND MIT KÄFIG, 51104, D=20, D1=35,WÄLZLAGERSTAHL, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Axial-Rillenkugellager
einseitig wirkend
Wälzlagerstahl
- Aufnahme von hohen axialen Belastungen
- Temperaturbereich von -30 °C bis +150 °C
Verkaufseinheit
20,38 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Axial-Rillenkugellager
Ausführung 1
einseitig wirkend
Ausführung 2
mit Käfig
Produkttyp
FAG
Material
Grundkörper
Wälzlagerstahl
Material
Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
35
D=Innendurchmesser
20
KZZ.=Kurzzeichen
51104
T=Höhe
10
D2
21
Grenzdrehzahl
1/min.
9500
R min.
0,3
RoHS
true
Tragzahlen
dynamisch
N
15000
Tragzahlen
statisch
N
26500
Beschreibung
Werkstoff
Gehäusescheibe, Wellenscheibe und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Käfig aus Stahl.
Käfig aus Stahl.
Hinweis
Axial-Rillenkugellager nehmen hohe axiale Belastungen aus einer Richtung auf, dürfen jedoch radial nicht belastet werden.
Die Lager sind nicht selbsthaltend. Der Einbau der Lagerteile kann daher getrennt erfolgen.
Die Hauptabmessungen der Axial-Rillenkugellager entsprechen ISO 104 und DIN 711. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Die Lager sind nicht selbsthaltend. Der Einbau der Lagerteile kann daher getrennt erfolgen.
Die Hauptabmessungen der Axial-Rillenkugellager entsprechen ISO 104 und DIN 711. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Temperaturbereich
-30 °C bis +150 °C.
Auf Anfrage
Andere Abmessungen und Ausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.