{"product":{"productId":"agid.4941","price":34.62,"name":"STARRE KUPPLUNG GESCHLITZT L=65 STAHL,D4=42, D1=20"},"currency":"EUR"}
Starre Kupplung
geschlitzt
Stahl
- Übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente
- Verschleiß- und wartungsfrei
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
34,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Starre Kupplung
Ausführung 1
geschlitzt
Material
Grundkörper
Stahl
D1=Befestigungsbohrung
20
D4=Außendurchmesser
42
L=Länge
65
Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
16
C
(DIN 912-12.9)
M6x18
Nennmoment
Nm
350
R
48,2
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Kein vibrationsbedingtes Lösen der Schrauben durch Schraubensicherung. Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen. Max. Drehzahl 4000 U/min.
Temperaturbereich
-40 °C - +175 °C.
Auf Anfrage
Andere Abmessungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.