text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Verbindungsglied
Form
L
Ausführung 1
einfach
Ausführung 2
Splintverschluss
DIN ISO
DIN ISO 606
Material Grundkörper
Edelstahl
P=Teilung
12,7
Ausführung
Kröpfglied
Form-Typ
Steckglied mit Federverschluss
ISO-Nr.
08 B-1
Passend zu Kette
1/2 x 5/16
REACh
false
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4301.

Hinweis
Verbindungsglieder für Rollenketten einfach nach DIN ISO 606.

Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch