{"product":{"productId":"agid.4606","price":31.72,"name":"FÜHRUNGSSCHIENE FÜR KREUZROLLEN, D=3,L=75, B1=8,3, H=8, WERKZEUGSTAHL,KOMP:BAUSTAHL"},"currency":"EUR"}
Führungsschiene
mit Kreuzrollen
Werkzeugstahl
- Gehärtet und geschliffen
- Als Ersatzteil für Schlittenführungen verwendbar
- Keine Anlaufreibung (kein Stick-Slip-Effekt)
Verkaufseinheit
31,72 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Führungsschiene
Ausführung 1
mit Kreuzrollen
Material
Grundkörper
Werkzeugstahl
Material
Komponente
Baustahl
B1=Breite
8,3
D=für Rollendurchmesser
3
H=Höhe
8
L=Länge
75
B
18
B2
3,5
D1
M4
D2
3,4
D3
6
H1
1
K
3,2
L1
12,5
L2
2x25
Beschreibung
Werkstoff
Führungsschiene Werkzeugstahl 1.2842, Endstücke 1.0531.
Ausführung
Führungsschiene gehärtet (60-62 HRC) und geschliffen. Endstück brüniert.
Hinweis
Passender Rollenkäfig siehe 21052.
Die Führungsschienen sind in den Schlittenführungen (21034, 21035, 21038 und 21040) eingebaut. Sie können somit auch als Ersatzteile verwendet werden.
Lieferung erfolgt als einzelne Führungsschiene und ohne Rollenkäfig. Weitere Führungsschienen und Rollenkäfig bitte separat bestellen.
Die Führungsschienen sind in den Schlittenführungen (21034, 21035, 21038 und 21040) eingebaut. Sie können somit auch als Ersatzteile verwendet werden.
Lieferung erfolgt als einzelne Führungsschiene und ohne Rollenkäfig. Weitere Führungsschienen und Rollenkäfig bitte separat bestellen.
Zeichnungshinweis
1) Endstück
2) ohne Rollenkäfig (21052)
2) ohne Rollenkäfig (21052)
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.