{"product":{"productId":"agid.4832","price":17.9,"name":"MAßSTAB SELBSTKLEBEND, VERTIKAL, L=500500X15X2, T=1 MM, ALUMINIUM SCHWARZELOXIERT, NULLPUNKT OBEN, SKALIERUNGLINKS"},"currency":"EUR"}
Maßstab
vertikal
Aluminium
schwarz
eloxiert
- Anwendungsgebiete: Maschinen, Arbeitstische, Werkbänke
- Blendfrei ablesbar
- Auf Anfrage in verschiedenen Varianten erhältlich
Verkaufseinheit
17,90 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Maßstab
Ausführung 1
vertikal
Produkttyp
Maßstab
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
eloxiert
B=Breite
15
H=Höhe
2
L1=Gesamtlänge
500
L=Länge
500
N=Nullpunkt
oben
S=Skalierung
links
Befestigungsart
selbstklebend
Teilung
1 mm
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Hinweis
Maßstäbe aus Aluminium in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite oder mit Bohrungen. Querschnitt 15 x 2 mm. Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.
Auf Anfrage
– Nullpunkt rechts/unten oder mittig – Skalierung oben/rechts oder beidseitig – andere Längen
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.