text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Bei den Tandem-Linearkugellager handelt
es sich um ein Norm-Linearkugellager in doppelter Länge. Anstelle von zwei Norm-Linearkugellager kann ein Tandem-Linearkugellager eingesetzt werden. Es werden somit erhöhte Genauigkeiten bei geringerem konstruktivem Aufwand erzielt.
Werkstoff
Außenmantel Wälzlagerstahl.
Kunststoffkäfig.
Kugeln Stahl.
Hinweis
Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7

Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch