{"product":{"productId":"agid.30566","price":8.52,"name":"FÜHRUNGSSÄULE, D=9, L=22, L1=35EINSATZSTAHL 1.7139"},"currency":"EUR"}
Führungssäule
Einsatzstahl
- Zwei Passdurchmesser
- Einfache Montage
- Fester Sitz
Verkaufseinheit
8,52 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Führungssäule
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.7139
D=Durchmesser
9
L=Länge
22
D1
14
D2
16
L1
35
L2
3
L3
4
RoHS
true
UNSPSC Code
23153000
Beschreibung
Werkstoff
Führungssäule Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
einsatzgehärtet.
Hinweis
Führungssäulen aus Stahl ohne Zentrierbund für den Werkzeug- und Formenbau bieten eine zuverlässige Lösung für präzise Führungsaufgaben. Diese Führungssäulen sind speziell konstruiert, um Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in vielfältigen Fertigungsanwendungen zu gewährleisten, ohne einen Zentrierbund zu benötigen.
Die Führungssäulen bieten eine ausgezeichnete Stabilität und Belastbarkeit. Sie ermöglichen eine zuverlässige Führung und Positionierung von Werkzeugen und Formen, was zu präzisen Bearbeitungsergebnissen führt.
Die Führungssäulen sind darauf ausgelegt, ohne Zentrierbund zu arbeiten und bieten dennoch eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Diese Eigenschaft macht sie ideal für Anwendungen, in denen der Einsatz eines Zentrierbunds nicht erforderlich ist.
Das 3+1-Prinzip gewährleistet den korrekten Zusammenbau der beiden Formhälften. Es werden 3 Führungselemente mit größerem Durchmesser und 1 Führungselement mit kleinerem Durchmesser eingebaut.
Die Führungssäulen bieten eine ausgezeichnete Stabilität und Belastbarkeit. Sie ermöglichen eine zuverlässige Führung und Positionierung von Werkzeugen und Formen, was zu präzisen Bearbeitungsergebnissen führt.
Die Führungssäulen sind darauf ausgelegt, ohne Zentrierbund zu arbeiten und bieten dennoch eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Diese Eigenschaft macht sie ideal für Anwendungen, in denen der Einsatz eines Zentrierbunds nicht erforderlich ist.
Das 3+1-Prinzip gewährleistet den korrekten Zusammenbau der beiden Formhälften. Es werden 3 Führungselemente mit größerem Durchmesser und 1 Führungselement mit kleinerem Durchmesser eingebaut.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.