text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Lineareinheit
Ausführung 1
mit Gleitlager
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Edelstahl
B=Breite
130
G2=Gewinde
M6
H=Höhe
54
L=Länge
500
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
G1
M6
H1
27
H2
52
H3
2
Hub S
350
L1
50
L2
26
L3
50
M1
40x30
M2
114,5
M3
70
M4
42
P1
2x2x20
Spindel
Tr 14x3
Typ EP/EPX
30

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Präzisionsrohr Edelstahl.
Trapezgewindespindel Stahl.
Hinweis
Die Doppelrohr-Lineareinheiten können manuell oder elektrisch angetrieben werden. Die Einheiten können aufgrund ihrer kurzen Einschaltdauer, täglich mehrfach mit niedriger Geschwindigkeit und mit einer hohen Stabilität verstellt werden. Breiten-, Längen- und Höhenverstellung möglich.
Die Trapezgewindespindel der Doppelrohr-Lineareinheiten ist entweder kugelgelagert oder gleitgelagert. Der Schlitten der Doppelrohr-Lineareinheiten ist mit einer Gleitführung versehen.

Technische Daten
Einschaltdauer: S3, 30% (bei 60 min.)

Temperaturbereich
Temperaturbereich 0° C bis +60° C
Auf Anfrage
Weitere Längen.
Integrierte Spindelklemmung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch