text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Polyethylen.
Ausführung
Grundkörper schwarz.
Hinweis
*Der Artikel weist infolge des Materialverhaltens und der Geometrie Längsverzug auf - für Gleiter und Fußstopfen gut geeignet.

Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen. Produktionstechnisch bedingt kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen.
Die Anzahl der Lamellen je Stopfen variiert zwischen 2-4 Lamellen.
Anwendung
Verschlussstopfen werden als Kantenschutz bzw. zum Verschließen von Rohrenden verwendet.
Montage
Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch