text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Vierkantrohr
Material Grundkörper
Aluminium
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
Stahlschlüssel Grundkörper
EN AW-6060
D1=Außendurchmesser
30 ±0,2
L=Länge
1000
Ausführung
Vierkantrohre
Bezeichnung
30 x 30 x 2
D2
26
L max.
5000
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161558

Beschreibung

Werkstoff
Stahl 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Aluminium hell eloxiert.
Hinweis
Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt.

* Vollmaterial.
Auf Anfrage
- Edelstahlrohre
- kundenspezifischer Zuschnitt
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch