text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Gewindestopfen
Ausführung 1
für quadratische Rohre
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Messing
A=Gewinde
M20
Für=passend zu
40 x 3
L=Länge
43
B
40
Belastbarkeit max. kN
10
C
34,5
RoHS
true
S
35

Beschreibung

Werkstoff
Stopfen Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindeeinsatz Messing.
Ausführung
Stopfen schwarz. Gewindeeinsatz vernickelt.
Hinweis
Gewindestopfen werden zum einfachen Befestigen von Stell- und Gelenkfüßen an Vierkantrohren verwendet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch