{"product":{"productId":"agid.5260","price":3.37,"name":"GEWINDESTOPFEN FÜR QUADRATISCHE ROHREFÜR=30X2 M12L=33, THERMOPLAST,KOMP:MESSING"},"currency":"EUR"}
Gewindestopfen
für quadratische Rohre
Thermoplast
- Zum einfachen Befestigen von Füßen und Rollen an Vierkantrohren
- Werkstoff: Stopfen aus Thermoplast glasfaserverstärkt, Gewindeeinsatz aus Messing
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
3,37 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindestopfen
Ausführung 1
für quadratische Rohre
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Messing
A=Gewinde
M12
Für=passend zu
30 x 2
L=Länge
33
B
30
Belastbarkeit
max. kN
5
C
26,5
RoHS
true
S
27
Beschreibung
Werkstoff
Stopfen Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindeeinsatz Messing.
Ausführung
Stopfen schwarz. Gewindeeinsatz vernickelt.
Hinweis
Gewindestopfen werden zum einfachen Befestigen von Stell- und Gelenkfüßen an Vierkantrohren verwendet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.