text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Gleitlagerung
Ausführung 2
Rechtsgewinde
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
poliert
D1=Gewinde
M20x1,5
D=Befestigungsbohrung
20
L=Gewindelänge
33
A
77
B
50
B1
10
D2
27,5
D3
34
H
25
H1
18
K
34,925
L1
102
RoHS
true
SW
30
Tragzahlen dynamisch kN
42,5
Tragzahlen statisch kN
57
α
14

Beschreibung

Werkstoff

Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057.

Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen.

Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.

Ausführung
poliert.
Hinweis
Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch