{"product":{"productId":"agid.21659","price":5.57,"name":"BOLZEN MIT EINSTICH FÜR SICHERUNGSRINGD1=4, A=8,5 EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Bolzen
mit Einstich
Edelstahl
- Passend zu Gabelköpfen DIN 71752
- Gesichert durch Sicherungsscheibe nach DIN 6799
- In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk
Verkaufseinheit
5,57 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bolzen
Ausführung 1
mit Einstich
Ausführung 2
für Sicherungsring
Material
Grundkörper
Edelstahl
D1=Bolzendurchmesser
4
A
8,5
D2
3,8
D3
6
K
1
L
10
M
0,5
RoHS
true
Z1
0,5
Z2
0,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Bolzen mit Einstich, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch einen Sicherungsring nach DIN 471.
Der Sicherungsring dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.
Der Sicherungsring dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.