Axialgelenk
Rechtsgewinde
Stahl
verzinkt und passiviert
- Zur Übertragung von Bewegungsabläufen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik
- Temperaturbereich: -30 °C bis +110 °C
- Edelstahlausführung: staub- und schmutzgeschützt
12,66 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Axialgelenk
Gewindeart
Innen- und Außengewinde
Ausführung 1
Rechtsgewinde
Norm DIN
ähnlich DIN 71802
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
D2=Gewinde
M14x1,5
F=Auszugskraft N
100
A
45
D1
19
E
21,5
L3
20
LA
48
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Bei Edelstahlausführung Dichtung Neopren.
Bei Edelstahlausführung Dichtung Neopren.
Ausführung
verzinkt und passiviert. Edelstahlausführung blank.
Auf Anfrage
Axialgelenke mit höheren Auszugskräften sowie Linksgewinde.
Hinweis
Edelstahlausführung:
Schutz vor Staub, Schmutz, Spritzwasser, Dämpfen. Verwendung im Temperaturbereich von -30 °C bis + 110 °C.
Schutz vor Staub, Schmutz, Spritzwasser, Dämpfen. Verwendung im Temperaturbereich von -30 °C bis + 110 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.