{"product":{"productId":"agid.5178","price":30.19,"name":"AXIALGELENK ÄHNLICH DIN71802RECHTSGEWINDE, M10 INNEN- UNDAUSSENGEWINDE, D1=16, EDELSTAHL 1.4305BLANK, KOMP:PTFE"},"currency":"EUR"}
Axialgelenk
Rechtsgewinde
Edelstahl
blank
- Zur Übertragung von Bewegungsabläufen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik
- Temperaturbereich: -30 °C bis +110 °C
- Edelstahlausführung: staub- und schmutzgeschützt
Verkaufseinheit
30,19 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Axialgelenk
Gewindeart
Innen- und Außengewinde
Ausführung 1
Rechtsgewinde
DIN
ähnlich DIN 71802
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
PTFE
Oberfläche
Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D2=Gewinde
M10
A
35
Auszugskraft F
N
80
D1
16
E
15,5
L3
16
LA
36
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Bei Edelstahlausführung Dichtung Neopren.
Ausführung
verzinkt und passiviert. Edelstahlausführung blank.
Hinweis
Edelstahlausführung:
Schutz vor Staub, Schmutz, Spritzwasser, Dämpfen. Verwendung im Temperaturbereich von -30 °C bis + 110 °C.
Schutz vor Staub, Schmutz, Spritzwasser, Dämpfen. Verwendung im Temperaturbereich von -30 °C bis + 110 °C.
Auf Anfrage
Axialgelenke mit höheren Auszugskräften sowie Linksgewinde.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.