text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Axialgelenk
Gewindeart
Innen- und Außengewinde
Ausführung 1
Rechtsgewinde
DIN
ähnlich DIN 71802
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
PTFE
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D2=Gewinde
M8
A
30
Auszugskraft F N
60
D1
13
E
14
L3
13
LA
29,5
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4305.

Bei Edelstahlausführung Dichtung Neopren.

Ausführung
verzinkt und passiviert. Edelstahlausführung blank.
Hinweis
Edelstahlausführung:
Schutz vor Staub, Schmutz, Spritzwasser, Dämpfen. Verwendung im Temperaturbereich von -30 °C bis + 110 °C.
Auf Anfrage
Axialgelenke mit höheren Auszugskräften sowie Linksgewinde.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch