text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Schrägkugellager
Form
O
Ausführung 1
einreihig
Ausführung 2
mit Käfig
Produkttyp
FAG
Material Grundkörper
Wälzlagerstahl
Material Komponente
Polyamid
B=Breite
18
D1=Außendurchmesser
80
D=Innendurchmesser
40
KZZ.=Kurzzeichen
7208-B-TVP
A
34
Form-Typ
offen
Grenzdrehzahl 1/min.
9500
R min.
1,1
R1 min.
0,6
RoHS
true
Tragzahlen dynamisch N
34000
Tragzahlen statisch N
23500
α
40°

Beschreibung

Werkstoff
Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Ausführung
offen.
Hinweis
Einreihige Schrägkugellager nehmen hohe radiale und axiale Belastungen auf. Axialbelastungen werden nur in einer Richtung gegen die Schulterführung aufgenommen. Zur axialen Gegenführung ist ein zweites Lager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet wird. Durch den Druckwinkel von 40° sind diese Lager axial hoch belastbar. Geeignet für hohe Drehzahlen.

Die Hauptabmessungen der Schrägkugellager entsprechen DIN 628-1. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Temperaturbereich
-30 °C bis +120 °C.
Auf Anfrage
Abgedichtet mit beidseitigen berührenden Lippendichtungen aus NBR.
Andere Abmessungen und Ausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch