{"product":{"productId":"agid.16524","price":30.62,"name":"RILLENKUGELLAGER FAG, EINREIHIG MITKÄFIG, 6210-2RSR, FORM 2RSR MITLIPPENDICHTUNG, D=50, D1=90, B=20,WÄLZLAGERSTAHL, KOMP:NITRILKAUTSCHUK"},"currency":"EUR"}
Rillenkugellager
einreihig
Wälzlagerstahl
- Aufnahme von hohen radialen und axialen Belastungen
- 2Z: Dichtung mit beidseitigen berührungslosen Spaltdichtungen
- 2RSR: Dichtung mit beidseitigen berührenden Lippendichtungen
- Auf Lebensdauer geschmiert
Verkaufseinheit
30,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rillenkugellager
Form
2RSR
Ausführung 1
einreihig
Ausführung 2
mit Käfig
Produkttyp
FAG
Material
Grundkörper
Wälzlagerstahl
Material
Komponente
Nitrilkautschuk
B=Breite
20
D1=Außendurchmesser
90
D=Innendurchmesser
50
KZZ.=Kurzzeichen
6210-2RSR
Form-Typ
mit Lippendichtung
Grenzdrehzahl
1/min.
4800
R min.
1,1
Tragzahlen
dynamisch
N
36500
Tragzahlen
statisch
N
24000
Beschreibung
Werkstoff
Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Käfig aus Stahlblech.
Spaltdichtung aus Stahlblech. Lippendichtung aus NBR.
Käfig aus Stahlblech.
Spaltdichtung aus Stahlblech. Lippendichtung aus NBR.
Ausführung
2Z = abgedichtet mit beidseitigen berührungslosen Spaltdichtungen.
2RSR = abgedichtet mit beidseitigen berührenden Lippendichtungen.
2RSR = abgedichtet mit beidseitigen berührenden Lippendichtungen.
Hinweis
Rillenkugellager nehmen hohe radiale und axiale Belastungen auf. Axialbelastungen werden in beiden Richtungen aufgenommen. Die Ausführungen 2Z und 2RSR sind mit einem Qualitätsfett befettet und auf Lebensdauer geschmiert.
Die Hauptabmessungen der Rillenkugellager entsprechen DIN 625-1. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Die radiale Lagerluft entspricht der Lagerluft CN nach DIN 620-4. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Die Hauptabmessungen der Rillenkugellager entsprechen DIN 625-1. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Die radiale Lagerluft entspricht der Lagerluft CN nach DIN 620-4. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Temperaturbereich
-30 °C bis +110 °C
Auf Anfrage
Offene Rillenkugellager.
Andere Abmessungen und Ausführungen.
Andere Abmessungen und Ausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.