text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Spannsatz
Form
G
Material Grundkörper
Stahl
D1=Außendurchmesser
55
D=Innendurchmesser
28
B
27,5
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN
35
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm
496
Flächenpressung an Nabe P N/mm²
100
Flächenpressung an Welle P N/mm²
197
L1
17
L3
20
RoHS
true
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS Nm
17
Spannschrauben Anzahl
9 x M6

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Spannsatz mit erhöhtem Toleranzbereich für Welle und Nabe. Sehr schmale Bauform für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen bestens geeignet. Selbstlösend bei der Demontage.

- für Wellendurchmesser von 19 bis 85 mm
- für hohe Drehmomente
- keine axiale Verschiebung bei der Montage
- nicht selbstzentrierend (der Rundlauf der Nabe zur Welle hängt ausschließlich von der Passung und der Länge der Führung ab)
Montage
Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst.
Toleranzen
Welle:
Empfohlen wird die Toleranz h11.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.

Nabe:
Empfohlen wird die Toleranz H11.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch