{"product":{"productId":"agid.32668","price":72.74,"name":"ZAHNWELLE PROFIL T2,5 L=160, N=70ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Zahnwelle
Aluminium
blank
- Standard T-Profil nach DIN 7721 T2
- Verzahnung trapezförmig mit metrischer Teilung
- Zur Herstellung eigener Zahnscheiben
Verkaufseinheit
72,74 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zahnwelle
ISO
ISO 17396
Material
Grundkörper
Aluminium
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Durchmesser
55,2
L=Länge
160
N=Zähnezahl
70
P=Profil
T2,5
L1
160
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Standard T-Profil nach ISO 17396 mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Zur Herstellung eigener Zahnscheiben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.