Werkstoff
Aluminium.
Bordscheiben Stahl.
Bordscheiben Stahl.
Ausführung
Aluminium, blank.
Stahl verzinkt.
Stahl verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Zahnriemenscheiben Profil T2,5
ab
4,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Zahnriemenscheiben Profil T5
ab
5,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Zahnriemenscheiben Profil T10
ab
7,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Bordscheiben Stahl.
Bordscheiben Stahl.
Ausführung
Aluminium, blank.
Stahl verzinkt.
Stahl verzinkt.
Hinweis
Standard T-Profil nach ISO 17396 mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Zahnriemenscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.