text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Kettenspannrad
Ausführung 1
einfach
Ausführung 2
mit Kugellager
Material Grundkörper
Stahl
Stahlschlüssel Grundkörper
C45
D1=Teilkreisdurchmesser
73,14
N=Zähnezahl
18
B1
7,2
C
1,3
D
78
D2
40
D3
16 +0,26 +0,13
ISO-Nr.
08 B-1
L1
12
L2
18,3
RoHS
true
Teilung mm
12,7 x 7,75
Teilung Zoll (PxB1)
1/2X5/16

Beschreibung

Werkstoff
Kettenrad Stahl C45.
Kugellager aus Wälzlagerstahl.
Hinweis
Einbaufertige Kettenspannräder komplett mit Kugellager. Für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kugellager sind beidseitig abgedichtet, lebensdau­ergeschmiert und somit wartungsfrei.
Temperaturbereich
-20 °C bis +120 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch