{"product":{"productId":"agid.20283","price":151.77,"name":"KEGELRADGETRIEBE D=12 ALUMINIUM,KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Kegelradgetriebe
Aluminium
eloxiert
- Leichtgängige und geräuscharme Kraftübertragung
- Einfache Schraubbefestigung
- 7 Baugrößen von Schenkellänge 32 bis 60 mm
- Lebensdauer bis zu 1000 Stunden bei voller Belastung
- Gehäuse gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt
Verkaufseinheit
151,77 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kegelradgetriebe
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
eloxiert
D=Durchmesser
12
A
12
A1
17
A2
12
A3
12
A4
16
B
32
D1
M5x8
D2
4,1
D3
M4x10
D4
M4x8
D5
28
Drehzahlbereich
n
1/min
100 / 500 / 1000
L
56
L1
16
L2
40
RoHS
true
S
4
S1
12
S2
1,5
T
2,1
UNSPSC Code
31161703
Wellenbelastung
FA
N
550
Wellenbelastung
FR
N
550
max.
Drehmoment
Nm
8 / 3 / 1,5
Übersetzungsverhältnis
1:1
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium. Kegelräder Stahl.
Ausführung
Gehäuse eloxiert.
Kegelräder oberflächengehärtet.
Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Kegelräder oberflächengehärtet.
Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Hinweis
Universell einsetzbares und wartungfreies Kegelradgetriebe in sieben verschiedenen Baugrößen in Übersetzung 1:1. Das Gehäuse ist gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt. In allen Baulagen montierbar. Die Drehrichtung ist beliebig.
- leichtgängige Kraftübertragung
- einfache Schraubbefestigung
- geräuscharm
- leichtgängige Kraftübertragung
- einfache Schraubbefestigung
- geräuscharm
Technische Daten
Einschaltdauer: 20% (bei 5 min.)
Lebensdauer: ca. 1.000 Stunden (bei voller Belastung, Drehzahl 500 1/min und Einschaltdauer 20%)
Lebensdauer: ca. 1.000 Stunden (bei voller Belastung, Drehzahl 500 1/min und Einschaltdauer 20%)
Temperaturbereich
-20 °C bis +60 °C.
Beachten
FR zulässige Radialkraft bei FA=0
FA zulässige Axialkraft bei FR=0
Die Passfedern sind nicht zueinander ausgerichtet.
FA zulässige Axialkraft bei FR=0
Die Passfedern sind nicht zueinander ausgerichtet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.