{"product":{"productId":"agid.4570","price":247.89,"name":"SCHWALBENSCHW-SCHLITTENF. MITMIKROMETERSPINDEL, B=20 -0,3, L=45,S=20, ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Schwalbenschwanz-Schlittenführung
mit Mikrometerspindel
Aluminium
- Zur Einstellung unter anderem von Bearbeitungseinheiten oder Messkameras
- Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 5 bis 100 mm
- Neuartige und sichere Klemmung ohne Höhen- und Seitenversatz
- Schnelle und nachträgliche Kombinierbarkeit in x-y-z Richtung
- Führungen spielfrei
Verkaufseinheit
247,89 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schwalbenschwanz-Schlittenführung
Ausführung 1
mit Mikrometerspindel
Material
Grundkörper
Aluminium
B=Breite
20 -0,3
L=Länge
45
A
13
B1
19,6
B2
8,1
D
8
D
für Schraube
M2
E
12
E1
6
F
N
180
H
8
Hub
S
20
I
8,3
K
10
K1
6,3
L1
20
L2
53,2
L3
63,2
M1
M2
MA
M2x3
MI
M2x3
Mx
Nm
0,45
My
Nm
2
Mz
Nm
0,3
N
M3
O
3
Spindel
M5x0,5
TA
8
Tl
8
Y
5,2
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium EN AW-6063.
Hinweis
Diese präzisen Schlittenführungen werden unter anderem eingesetzt im Maschinen-, Vorrichtungs- und Messgerätebau sowie in der optischen und feinmechanischen Industrie.
Der angegebene zulässige Belastungswert (F) ist für statische Belastung ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
Der Mikrometerrändel zum Verfahren des Schlittens ist aufgesteckt.
M1 = Senkung für Schraube.
TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/E2/M1 im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/MA im Außenteil.
Der angegebene zulässige Belastungswert (F) ist für statische Belastung ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
Der Mikrometerrändel zum Verfahren des Schlittens ist aufgesteckt.
M1 = Senkung für Schraube.
TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/E2/M1 im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/MA im Außenteil.
Vorteile
- Neuartige und sichere Klemmung ohne Höhen- und Seitenversatz. - Führungen spielfrei. - Schnelle und nachträgliche Kombinierbarkeit in x-y-z Richtung.
Verwendung
- Einstellen von Bearbeitungseinheiten, Messkameras, Spiegel, Mikroskopen und Laserköpfen (u.a. zur Bearbeitung von chirurgischen Nadeln). - Feineinstellung von Löt-, Plasma- und Schweißköpfen. - Fokussieren von Brenndüsen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.